TPS51397AEVM

TPS51397AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS51397AEVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS51397A-Bausteins verwendet. Der TPS51397A ist ein synchroner Abwärtswandler für einen Ausgang von bis zu 10 A. Die Eingangsspannung ist für einen Bereich von 4,5 V bis 24 V ausgelegt. Der TPS51397A nutzt einen proprietären D-CAP3™-Steuerungsmodus. Der Baustein bietet ein schnelles Einschwingverhalten ohne externe Kompensation und unterstützt Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR. Ein MODE-Pin wird verwendet, um den Eco-Modus oder den OOA-Modus für den Leichtlastbetrieb und eine Schaltfrequenz von 500 kHz oder 800 kHz einzustellen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 24 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 5,5 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 10 A
  • Eco-Modus und OOA-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 20-poliges, 3,0 mm × 3,0 mm großes HotRod™-VQFN-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS51397A Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 4,5 V bis 24 V, 10 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51397AEVM — 10-A synchronous step-down regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51397AEVM 10-A synchronous step-down regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS51397A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.04.2021
Zertifikat TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos