TPS51916EVM-746

Evaluierungsmodul für TPS51916 DDR2, DDR3 und DDR3L-Speicher-Stromversorgungslösungen – Synchron-Abw

TPS51916EVM-746

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS51916EVM-746 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS51916 low-dropout (LDO) regulator. The TPS51916 provides a complete power supply for DDR2, DDR3, DDR3L and DDR4 memory system in the lowest total cost and minimum space. The TPS51916 integrates a synchronous buck controller (VDDQ) with a 2-A sink/source tracking LDO (VTT) and buffered, low-noise reference (VTTREF). The TPS51916EVM-746 also provides a number of test points to evaluate the performance of the TPS51916.

Merkmale
  • D-CAP2™-mode operation with all-ceramic VDDQ output capacitor
  • 20-Adc steady-state VDDQ output current
  • Supports VDDQ prebias start-up
  • SW1 and SW2 provides S3, S5 power control
  • Optional external VLDOIN voltage for efficiency and flexible operation
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS51916 Synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51916EVM-746 — Evaluation Module for TPS51916 DDR2, DDR3 & DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51916EVM-746 Evaluation Module for TPS51916 DDR2, DDR3 & DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide TPS51916EVM-746 User's Guide 19.08.2011
Zertifikat TPS51916EVM-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos