TPS53119EVM-690

TPS53119EVM-690

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS53119EVM-690 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS53119. Der TPS53119 ist ein kleiner Einzel-Abwärtsregler mit adaptiver On-Time-Steuerung im D-CAP™-Modus. Er stellt eine feste Ausgangsspannung von 1,1 V bis zu einer Stromstärke von 25 A aus einem 12 V-Eingangsbus bereit.

Merkmale
  • 25-ADC-Ausgangsstrom im stabilen Zustand
  • Unterstützt das Hochfahren mit voreingestellter Ausgangsspannung
  • Hohe Effizienz und Leistungsdichte durch den Einsatz des Power-Block-MOSFET von TI
  • J1 zur Einstellung einer wählbaren Schaltfrequenz
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • J6 zur Auswahl zwischen Auto-Skip- und erzwungenem CCM-Modus
DC/DC-Controller
TPS53119 — 3 V bis 26 V, 20 A, Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-Mode™, synchroner Abwärtsregler mit Einzelausgang – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-Mode™, synchroner Abwärtsregler mit Einzelausgang – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53119 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.01.2022
Zertifikat TPS53119EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos