TPS53124EVM

TPS53124EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53124EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converterproviding 1.05 V at 4 A and 1.8 V at 4 A from 5 V to 22 V input. The TPS53124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. TPS53124 enables system designers to cost effectively complete the suite of DTV POL regulator and Digital STB regulator with a low external component count. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP mode that is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or High Polymer Chemistry and provides fast transient response with no external compensation. TPS53124 provides conversion voltages (Drain voltage for the synchronous high-side MOSFET) from 4.5 V to 24 V and output voltages from 0.76 V to 5.5 V.

DC/DC-Controller
TPS53124 — 4,5 V bis 24 V, Synchron-Dual-D-CAP-Abwärtsregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS53124 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.01.2022
Zertifikat TPS53124EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos