TPS53310EVM-755

Evaluierungsmodul für TPS53310: Abwärtswandler, 2,9 V bis 6V, 3 A mit integrierten MOSFETs

TPS53310EVM-755

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53310EVM-755 evaluation module (EVM) is a high-efficiency evaluation platform with twoTPS53310 3-A, integrated FET, step-down converters working in a Master-Slave synchronization scheme. The two outputs are 1.5 V/3 A (master) and 1.2 V/3 A (slave) from a 3.3-V or 5-V input bus. The EVM uses the TPS53310 synchronous buck controller with integrated switcher.

Merkmale
  • 1.5-V master and 1.2-V slave outputs
  • 3-Adc steady-state current
  • 1.1-MHz switching frequency
  • Hiccup overcurrent protection
  • J1: selectable 3.3-V or 5-V input voltage
  • J2, J7: selectable FCCM, DE, HEF mode
  • J5: selectable master and slave interleaved operation
  • J4, J9 for master and slave enable function
  • Loop gain measurement
  • Convenient test points for probing critical waveforms
  • Four-layer PCB with 2 oz of copper on the outside layers
DC/DC-Wandler
TPS53310  Abwärtswandler, 2,9 V bis 6V, 3 A mit integrierten MOSFETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53310EVM-755 — Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53310EVM-755 Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS53310EVM-755, A 3-A Eco-mode™ 13.01.2012
Zertifikat TPS53310EVM-755 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.