TPS53311EVM-561

TPS53311EVM-561

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.

Merkmale
  • TI Proprietary Integrated MOSFET and Packaging Technology
  • Continuous 3-A Output Current
  • Supports All MLCC Output Capacitor
  • Supports Skip Mode for Light Load Control
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Voltage Mode Control
  • Supports Master-Slave Interleaved Operation
  • Synchronization up to ±20% of Nominal Frequency
  • Conversion Voltage Range Between 2.9 V and 6.0 V
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Adjustable Output Voltage Ranging Between 0.6 V and 0.84 V × VIN
  • Overcurrent, Overvoltage and Over-Temperature Protection
  • Small 3×3, 16-Pin QFN Package
  • Open-Drain Power Good Indication
  • Internal Boot Strap Switch
DC/DC-Wandler
TPS53311 — Synchroner Abwärtswandler, 2,9 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode und Smooth PWM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter
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
* EVM User's guide Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 11.11.2010
Zertifikat TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos