TPS53316EVM-075

TPS53316EVM-075

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53316EVM-075 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring TPS53316. TheTPS53316 is a fully integrated step-down regulator employing voltage mode control. The TPS53316EVM-075 is designed to use a 3.3-V or 5-V voltage rail to produce a regulated 1.5-V output at up to 5-A load current. The TPS53316EVM-075 is designed to demonstrate the TPS53316 in a typical low voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53316.

Merkmale
  • Continuous 5-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • .
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC-Wandler
TPS53316 — Hocheffizienter 5-A-Abwärtsregler mit integriertem Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53316EVM-075 — Evaluation Module for TPS53316 High-Efficiency, 5-A Step-Down Regulator with Integrated Switcher

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53316EVM-075 — Evaluation Module for TPS53316 High-Efficiency, 5-A Step-Down Regulator with Integrated Switcher
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
* EVM User's guide Using the TPS53316EVM-075 28.09.2011
Zertifikat TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos