TPS53317AEVM-726

Synchron-Abwärtswandler für DDR VTT – Evaluierungsmodul

TPS53317AEVM-726

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53317AEVM-726 is designed to demonstrate the TPS53317A in a typical low voltage application, simulating a DDR4 enviroment, while providing a number of test points to evaluate the performance of TPS53317A. The TPS53317AEVM-726 is designed to use a 1.2-V voltage rail to produce a regulated 0.6-V output at up to 6-A load current.

Merkmale
  • VIN: 1.1 V - 1.3 V
  • VOUT: 0.6 VDC / 6A
  • Integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+ technology
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS53317A Synchroner SWIFT-Abwärtswandler für DDR VTT, 0,9 V bis 6 V Eingangsspannung, 6 A Ausgang, D-CAP+ Mod
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53317AEVM-726 — Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53317AEVM-726 Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS53317AEVM-726 18.11.2015
Zertifikat TPS53317AEVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos