TPS53513EVM-587

TPS53513EVM-587

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53513.

Merkmale

8-Adc, steady-state output current.
J5 for auto-skip and forced CCM selection
J2 for enable function
J6 for LabView connection
J7 for external VDD
Convenient test points for probing critical waveforms

  • 8-Adc, steady-state output current.
  • J5 for auto-skip and forced CCM selection
  • J2 for enable function
  • J6 for LabView connection
  • J7 for external VDD
  • Convenient test points for probing critical waveforms


DC/DC-Wandler
TPS53513 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 Synchron-Abwärtswandler mit einem Ausgang – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53513EVM-587 TPS53513EVM-587 Synchron-Abwärtswandler mit einem Ausgang – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10.11.2021
Zertifikat TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos