TPS53515EVM-587

TPS53515EVM-587

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53515EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53515 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms.

Merkmale
  • D-CAP3™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
DC/DC-Wandler
TPS53515 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53515EVM-587 TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10.11.2021
Zertifikat TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos