TPS53647EVM-710

TPS53647 4-Phasen, D-CAP+TM-Abwärtsregler-EVM mit PMBus-Schnittstelle für ASIC Power oder High

TPS53647EVM-710

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53647EVM-710 evaluation module allows users to evaluate the TPS53647 controller. The TPS53647 is a 4-phase, D-CAP+™ step-down buck controller with PMBus interface for powering high current ASICs and FPGAs. The default configuration of this EVM is 4-phase to demonstrate a typical 1-V, 120-A output application, but it can be configured to 3-phase, 2-phase or 1-phase.

Merkmale
  • VIN: 8 V to 14 V
  • VOUT: 1.0 V/120 A
  • Supports PMBus programming
  • 1 thru 4 phase operation
  • 256-BOOT voltage selections with pin-strapping
DC/DC-Controller
TPS53647 4-phasiger D-CAP+TM-Buck-Abwärtsregler mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53647EVM-710 — TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53647EVM-710 TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) 23.06.2015
Zertifikat TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos