TPS53667EVM-769

TPS53667 6-Phasen, DCAP+TM-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit PMBus-Schnittstelle

TPS53667EVM-769

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS53667EVM-769 ermöglicht es Benutzern, die Betriebseigenschaften des TPS53667-Controllers mit den intelligenten Leistungsstufen CSD95490 in einer Niederspannungs-, Hochstrom-, Abwärts-Point-of-Load (POL)-Anwendung mit der Konfigurations-, Steuer- und Überwachungsfunktionalität der mitgelieferten PMBus-Schnittstelle zu bewerten.

Das EVM ist als 6-phasiger 1-V-, 180-A-Ausgangswandler konfiguriert, der von einer nominalen 12-V-Stromversorgung betrieben wird und eine Pin-Strap-Konfiguration verwendet, um seine Verwendung für ASIC- oder FPGA-Hochstromversorgung zu demonstrieren. Wenn für eine Anwendung mit geringerem Stromverbrauch weniger Phasen erforderlich sind, kann die Konfiguration des Controllers geändert werden, um die aktive Anzahl der Phasen über die PMBus-Schnittstelle und die Designer-Software Fusion Digital Power™ zu reduzieren.

Merkmale
  • VIN: 8 V bis 14 V
  • VOUT: 1,0 V / 180 A
  • Unterstützung für Pin-Strap und PMBus (NVM)-Konfiguration
  • 1- bis 6-phasiger Betrieb
  • Optimierter Wirkungsgrad bei leichter oder schwerer Belastung

  • USB-zu-GPIO-USB-Schnittstellenadapter (für Konfiguration/Überwachung)
  • Fusion Digital Power Designer (für Konfiguration/Überwachung)

DC/DC-Controller
TPS53667 6-phasiger D-CAP+ treiberloser TM-Buck-Abwärtsregler mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53667EVM-769 — TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53667EVM-769 TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS53667EVM-769 02.08.2016
Zertifikat TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos