TPS53676EVM-084

TPS53676EVM-084

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS53676EVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung des Controllers TPS53676.

Der Regler ist ein zweikanaliger (6+0, 6+1 oder 5+2 Phasen), synchroner, treiberloser D-CAP+ Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle. Der Baustein arbeitet mit einer Versorgungsspannung zwischen 4,5 V und 17 V. Der Regler kann über die PMBus-Schnittstelle programmiert und überwacht werden.

Dieses BMC084-EVM verwendet den CSD95410, einen synchronen Buck NexFET™ Smart Power Stage-Baustein, als Leistungsstufe.

Merkmale
  • Konfigurierbar für 7+0, 6+1 oder 5+2 Phasen
  • Testunterstützung für ASICs mit hoher Leistung (250 A)
  • Unterstützung für dynamische Last
  • Thermischer Ausgleich
  • Flexi-Phasen-Management
DC/DC-Controller
TPS53676 Zweikanaliger D-CAP+, zweikanaliger (N+M<= 7 Phasen)-Abwärtswandler, mehrphasiger Controller mit AVS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53676EVM-084 — TPS53676 7-Phasen-AVSBus-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53676EVM-084 TPS53676 7-Phasen-AVSBus-Controller – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS53676 step-down controller EVM PDF | HTML 23.03.2021
Zertifikat TPS53676EVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 28.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos