TPS53915EVM-587

TPS53915EVM-587 Einzel-Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPS53915EVM-587

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53915EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53915 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5x3.5mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the Enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms. TPS53915EVM also interfaces with the Fusion Digital Power™ Designer to enable evaluation of the PMBus interface.

Merkmale
  • D-CAP3™ control for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
DC/DC-Wandler
TPS53915 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 Einzel-Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53915EVM-587 TPS53915EVM-587 Einzel-Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS53915 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 08.11.2021
Zertifikat TPS53915EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos