TPS54010EVM-067

14 A, 2,2–4,0 Vin, Evaluierungsmodul für DC/DC-Wandler mit einstellbarer Ausgangsspannung

TPS54010EVM-067

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider. The TPS54010 is ideal for regulating the voltage in point of load application from a 2.5/3.3 V bus for high current DSPs, FPGAs, ASICs, and microcontrollers.

Merkmale
  • Separate supply and power stage input voltage terminals
  • External compensation for design flexibility
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Populated EVM Board
Test Procedure
Test Setup

DC/DC-Wandler
TPS54010 Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 4 V Eingangsspannung, 14 A TPS54010-EP Verbessertes Produkt – synchroner Abwärts-PWM-Umschalter, 2,2 bis 4 V, 14 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54010EVM-067 — 14 A, 2,2–4,0 Vin, Evaluierungsmodul für DC/DC-Wandler mit einstellbarer Ausgangsspannung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54010EVM-067 14 A, 2,2–4,0 Vin, Evaluierungsmodul für DC/DC-Wandler mit einstellbarer Ausgangsspannung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM 26.07.2004
Zertifikat TPS54010EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.