TPS5401EVM-708

TPS5401EVM-708

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.

Merkmale
  • 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse-Skipping Eco-mode Control Scheme
  • 116-mA Operating Quiescent Current
  • 1.3-mA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC-Wandler
TPS5401 — Abwärtswandler 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5401EVM-708 — Evaluierungsmodul für TPS5401 0,5 A-Abwärts-SWIFT™-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5401EVM-708 — Evaluierungsmodul für TPS5401 0,5 A-Abwärts-SWIFT™-Wandler
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
* EVM User's guide TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 10.01.2011
Zertifikat TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos