TPS54020EVM-082

TPS54020EVM-082

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

Merkmale
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
DC/DC-Wandler
TPS54020 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit phasenverschobener Synchronisation, 4,5–17 V, 10 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54020EVM-082 — Evaluierungsmodul für synchronen 10-A-Abwärtswandler (SWIFT™)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54020EVM-082 — Evaluierungsmodul für synchronen 10-A-Abwärtswandler (SWIFT™)
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 01.11.2021
Zertifikat TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis HotRod QFN Application Note 09.04.2014
Analog Design Journal Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter 16.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos