TPS5402EVM

TPS5402EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5402EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5402 non-synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 3.5-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 1.7 A. The TPS5402EVM is designed with an external fixed switching frequency, ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

Merkmale
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • >80% Efficiency at 10-mA loading due to pulse-skipping eco-mode
  • Up to 1.7-A maximum continuous output loading current
  • Adjustable output
DC/DC-Wandler
TPS5402 — Asynchroner Abwärtsregler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,7 A Ausgang, mit integriertem MOSFET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 01.11.2021
Zertifikat TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos