TPS54040EVM-456

TPS54040EVM-456

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54040EVM-456 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that can be achieved when designing with the TPS54040 regulator. The TPS54040 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 42 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54040 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54040 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54040 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 42 V for the TPS54040EVM-456.

DC/DC-Wandler
TPS54040 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54040A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54040EVM-456 — TPS54040 42 V-Eingang, 5 V-Ausgang, 0,5 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54040EVM-456 — TPS54040 42 V-Eingang, 5 V-Ausgang, 0,5 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54040EVM-456 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 20.03.2009
Zertifikat TPS54040EVM-456 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos