TPS5405EVM

TPS5405EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

  • Fixed 5-V Output
  • 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
  • Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
  • Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Over 80% Efficiency at 10-mA Loading
  • Adjustable 50-kHz to 1.1-MHz Switching Frequency
    • Set by an External Resistor (Leave pin ROSC floating. Set frequency to 120 kHz and ground connection to 70 kHz)
  • Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
  • Switching Node Anti-Ringing to Ease EMI Issue
  • External Soft Start

DC/DC-Wandler
TPS5405 — Abwärtsregler, 6,5 bis 28 V Eingang, fester Ausgang von 5 V bei 2 A, mit integriertem MOSFET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5405 Evaluation Module User Guide 23.05.2012
Zertifikat TPS5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos