TPS54062EVM-695

TPS54062EVM-695

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.

Merkmale
  • 4.7V to 60V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side N-Channel MOSFET
  • Integrated Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 uA Shutdown Current
  • 90uA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 100kHz to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency with RT
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Drop Out, 98% max. Duty Cycle
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • 2% Reference Over Temperature
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
DC/DC-Wandler
TPS54062 Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 50 mA, mit geringem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54062EVM-695 — Evaluierungsmodul für TPS54062-Synchron-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54062EVM-695 Evaluierungsmodul für TPS54062-Synchron-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 15.02.2012
Zertifikat TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos