TPS5410EVM-203

TPS5410EVM-203

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF tantalum output capacitor. The second design is a 7 to 36 V input to 5 V output at 1 A using two 47 µF ceramic capacitors. Both step-down converters operate independently. The output voltages can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU185) for more information. The TPS5410 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

Merkmale
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
DC/DC-Wandler
TPS5410 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 5,5 bis 36 V Eingang, 1 A, 500 kHz TPS5410-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 5,5 bis 36 V, 500 KHz Festfrequenz, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5410EVM-203 — Evaluierungsmodul für 1-A-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5410EVM-203 — Evaluierungsmodul für 1-A-Wandler
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
* EVM User's guide TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM 01.09.2006
Zertifikat TPS5410EVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos