TPS54160EVM-230

TPS54160EVM-230

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The TPS54160EVM-230 provides two independent DC/DC converters based on the TPS54160. Theconverter at the top of the board (top converter) is designed to operate from a nominal 42VDC ±25% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from rectified 24VAC sources.The top converter provides a 5.0V output and up to 1.5A of output current. The top converter highlights a small solution size by using 0402 components with the minimum number of parts needed to provide a fully functional DC/DC converter complete with a programmed enable/disable voltage and soft start features.The converter at the bottom of the board (bottom converter) is designed to operate from 6.0V to 60V, the maximum recommended input voltage the TPS54160. The bottom converter provides a 3.3V output with up to 1.5A of output current. The bottom converter has additional component footprints that can be used by the designer to implement a variety of TPS54160 solutions.

DC/DC-Wandler
TPS54160 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54160A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54160EVM-230 — TPS54160 Evaluierungsmodul für 1,5 A mit 42 V Eingangs- und 5 V Ausgangsspannung.

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54160EVM-230 — TPS54160 Evaluierungsmodul für 1,5 A mit 42 V Eingangs- und 5 V Ausgangsspannung.
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
* EVM User's guide TPS54160EVM-230 07.10.2008
Zertifikat TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos