TPS54200EVM-818

TPS54200EVM-818

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS54200 ist ein synchroner monolithischer Abwärts-LED-Treiber mit 28 V, 1,5 A und integrierten MOSFETs. Der TPS54200 ermöglicht kleine Designs durch die Integration der MOSFETs, der internen Kompensation im SOT23-6-Gehäuse und die Implementierung einer Strommodus-Steuerung zur Reduzierung der Anzahl externer Komponenten. Mit dem PWM-Pin sind sowohl der analoge als auch der PWM-Dimmmodus implementiert. Die Deep-Dimming-Funktion unterstützt ein Dimmverhältnis von nur 1 %. Aus Sicherheitsgründen werden verschiedene Schutzfunktionen implementiert, darunter Unterbrechungs- und Kurzschlussschutz für LEDs, Unterbrechungs- und Kurzschlussschutz für Sensorwiderstände und thermischer Schutz des Bausteins. Um die LEDs vor Schäden durch Überstrom zu schützen, wird der Treiber abgeschaltet und gesperrt, sobald ein Überstrom festgestellt wird.

Merkmale
  • Zwei 150-mΩ-/70-mΩ-MOSFETs für 1,5 A Dauerausgangsstrom
  • Interne 200-mV-/100-mV-Spannungsreferenz im analogen bzw. PWM-Dimmmodus
  • Präzises analoges Dimmen über PWM-Eingang – bis hin zu 1 %
  • Schutz vor Unterbrechung/Kurzschluss der LED
  • Schutz vor Unterbrechung/Kurzschluss des Erfassungswiderstands
LED-Beleuchtungstreiber
TPS54200 — Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module 17.10.2016
Zertifikat TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos