TPS54201EVM-818

TPS54201EVM-818

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS54201EVM-818 unterstützt Entwickler bei der Bewertung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit des TPS54201, eines synchronen Abwärts-Schaltreglers, der für Hochstrom-LED-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Der TPS54201 ist ein synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 1,5 A und bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 28 V), tiefes Dimmen im Analogmodus (1 % bis 100 %) über einen PWM-Eingang sowie eine Dimmfunktion im PWM-Modus. Zur Sicherheit sind mehrere Schutzmechanismen implementiert, darunter Schutz bei offenem/kurzgeschlossenem LED-Stromkreis, Schutz bei offenem/kurzgeschlossenem Shunt-Widerstand sowie ein thermischer Schutz des Bausteins. Um die LED vor Schäden durch Überstrom zu schützen, wechselt der Treiber in den Hiccup-Schutzmodus, sobald ein Überstrom erkannt wird.

Merkmale
  • Zwei 150-mΩ-/70-mΩ-MOSFETs für 1,5 A Dauerausgangsstrom
  • 200 mV / 100 mV interne Spannungsreferenz im Analog-/PWM-Dimm-Modus
  • Präzises analoges Dimmen über PWM-Eingang – bis hin zu 1 %
  • Schutz vor Unterbrechung/Kurzschluss der LED
  • Schutz bei offenem oder kurzgeschlossenem Shunt-Widerstand
LED-Beleuchtungstreiber
TPS54201 — Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide 27.02.2017
Zertifikat TPS54201EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 25.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos