TPS542021EVM

TPS542021EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS542021 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 2 A im Gehäuse SOT236. Das TPS542021EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS542021. Das TPS542021EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 5 V bis 30 V, 24 V Nennspannung, und liefert eine Ausgangsspannung von 5 V bei 2 A. Das EVM enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 30V
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Dauerausgangsstrom 2 A
  • Unterstützung niedriger Dropout-Werte
  • Eco-Modus bei geringer Last
DC/DC-Wandler
TPS542021 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 30 V Eingang, 2 A, 500 kHz TPS542025 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 30 V Eingang, 2 A, 500 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Begrenzte Mengen

TPS542021EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS542021EVM — TPS542021 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS542021EVM — TPS542021 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS542021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.01.2025
Zertifikat TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos