TPS54202HEVM-716

TPS54202HEVM-716

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54202HEVM-716 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des SWIFT™-Synchron-Abwärtswandlers TPS54202H. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 4,2 V bis 28 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V um, die bis zu 2 A liefert. TPS54202H ermöglicht kleine Designs durch die Integration der MOSFETs, interne Kompensation und die Implementierung einer Strommodussteuerung, um die Anzahl externer Komponenten zu reduzieren. Die Effizienz wird durch integrierte MOSFETs mit 148 mΩ/78 mΩ, niedrigen Ruheversorgungsstrom und Pulse-Skipping bei geringen Lasten maximiert. Mit dem Aktivierungspin wird der Abschaltversorgungsstrom durch Wechsel in einen Abschaltmodus auf 2 μA reduziert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 28 V
  • Extrem niedriger Ruheversorgungsstrom (IQ) von 40 μA
  • 94,06 % Wirkungsgrad (VIN = 12 V, IO = 1 A)
  • 0,6 V interne Spannungsreferenz
  • 2 µA Abschaltruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten mit Pulse-Skipping-Eco-Modus
  • Monotoner Anlauf in Ausgänge mit Vorspannungen
  • Synchrone 148-mΩ- und 78-mΩ-MOSFETs für 2 A Dauerausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS54202H — Synchroner Zweifach-Abwärtsspannungswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54202H Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.10.2021
Zertifikat TPS54202HEVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos