TPS54218EVM-511

TPS54218EVM-511

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54218 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54218 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54218 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54218EVM-511.

DC/DC-Wandler
TPS54218 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54218EVM-511 — TPS54218 6 V-Eingang, 1.8 V-Ausgang, 2 A, SWIFT™-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54218EVM-511 — TPS54218 6 V-Eingang, 1.8 V-Ausgang, 2 A, SWIFT™-Wandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 23.09.2009
Zertifikat TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos