TPS54225EVM-538

TPS54225EVM-538

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54225EVM-538 evaluation module is a single synchronous buck converter providing 1.05V at 2A from 5V to 17V input. The user’s guide describes the TPS54225EVM-538 performance. The TPS54225 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-sideswitching MOSFETs are incorporated inside the TPS54225 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54225 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54225 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2-A output from an input control voltage source of 4.5V to 18Vand an input power voltage source of 2V to 18V. The output voltage range is from 0.76V to 5.5V.

DC/DC-Wandler
TPS54225 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V, 2 A) in HTSSOP-Gehäuse TPS54225-Q1 Synchroner Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 4,5 bis 18 V, 2 A, mit DCAP2-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54225EVM-538 — Synchron-Abwärtswandler im DCAP2-Modus – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54225EVM-538 Synchron-Abwärtswandler im DCAP2-Modus – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.10.2021
Zertifikat TPS54225EVM-538 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos