TPS54226EVM-539

TPS54226EVM-539

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54226EVM-539 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54428 synchronous step-down converter. The TPS54226EVM-539 operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 2 A. The main control loop of TPS54226 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation. This solution also provides flexibility with adjsutable soft start feature and ingrated power good function.

Merkmale
  • Fast load transient response
  • Integrated power good function
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 650-kHz switching frequency operation
  • Eco-mode: highly efficient in light load conditions
DC/DC-Wandler
TPS54226 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54226EVM-539 — TPS54226 Abwärts-DCAP2-Modus-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54226EVM-539 TPS54226 Abwärts-DCAP2-Modus-Wandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54226 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.10.2021
Zertifikat TPS54226EVM-539 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos