TPS54228EVM-686

TPS54228EVM-686

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications - 160mOhm (High Side) and 110mOhm (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over-Current Limit
  • Auto Skip mode
DC/DC-Wandler
TPS54228 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54228EVM-686 — Evaluierungsmodul für TPS54228 Synchron-Abwärtswandler mit geringem Wirkungsgrad

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54228EVM-686 — Evaluierungsmodul für TPS54228 Synchron-Abwärtswandler mit geringem Wirkungsgrad
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
* EVM User's guide TPS54228 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.10.2021
Zertifikat TPS54228EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos