TPS54231EVM-372

TPS54231EVM-372

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54231EVM-372 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54231 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 2 A. The switching frequency is internally set at a nominal 570 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54231 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54231 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54231 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs.

Merkmale
  • 7-V to 28-V input voltage range
  • 92.7% efficiency (VIN = 7 V, IO = 0.5 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Fixed 570-kHz switching frequency
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 2-A continuous output current
DC/DC-Wandler
TPS54231 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 570 kHz, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54231EVM-372 — TPS54231 28 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 2 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54231EVM-372 — TPS54231 28 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 2 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.10.2021
Zertifikat TPS54231EVM-372 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos