TPS54232EVM-415

TPS54232EVM-415

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54232 toachieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54232 provides adjustable slow start and undervoltagelockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54232EVM-415.

DC/DC-Wandler
TPS54232 Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54232EVM-415 — TPS54232, 2 A, Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54232EVM-415 TPS54232, 2 A, Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.10.2021
Zertifikat TPS54232EVM-415 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos