TPS54233EVM-373

TPS54233EVM-373

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that maybe achieved when designing with the TPS54233 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 300 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54233 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54233 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54233 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54233EVM-373.

DC/DC-Wandler
TPS54233 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 300 kHz, mit Eco-Mode TPS54233-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 28 V, feste Frequenz von 300 KHz, 2 A, mit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54233EVM-373 — Evaluierungsmodul für TPS54233-Abwärtswandler mit Eco-Modus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54233EVM-373 — Evaluierungsmodul für TPS54233-Abwärtswandler mit Eco-Modus
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
* EVM User's guide TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.10.2021
Zertifikat TPS54233EVM-373 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos