TPS54239EVM-056

TPS54239EVM-056

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54239EVM-056 evaluation module helps designers evaluate the performance of the TPS54239 4.5V to 23V input, 2-A synchronous step-down DC/DC converter.

Merkmale
  • 23V maximum input voltage
  • Synchronous converter with integrated FETs
  • DCAP2 control
  • Fast Transient Response
DC/DC-Wandler
TPS54239 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 23 V Eingangsspannung, 2 A, mit D-CAP2-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54239EVM-056 — TPS54239 Synchronous Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54239EVM-056 — TPS54239 Synchronous Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54239 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.10.2021
Zertifikat TPS54239EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos