TPS54240EVM-VSON

TPS54240EVM-VSON

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54240EVM-VSON ist ein Abwärtswandler-Evaluierungsmodul (EVM).  Der TPS54240 ist ein Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerung, der bei geringen Lasten einen hohen Wirkungsgrad bieten kann. Der große Schaltfrequenzbereich ermöglicht die Optimierung von Wirkungsgrad und Größe externer Komponenten.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,5 V bis 42 V
  • 3,3-V-Ausgang bei 2,5 A
  • Eco-Mode™-Regelmodus für hohen Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • 1200 kHz Schaltfrequenz
  • Strommodus-Regelung
DC/DC-Wandler
TPS54240 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54240EVM-VSON — Step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54240EVM-VSON — Step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module PDF | HTML 26.02.2018
Zertifikat TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos