TPS54260EVM-597

TPS54260EVM-597

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54260 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54260 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54260 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54260 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54260 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 60 V for the TPS54260EVM-597.

DC/DC-Wandler
TPS54260 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode TPS54260-EP — Abwärtswandler, 3,5 bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54260-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V, 2,5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54260EVM-597 — 2,5 A, 10,8 bis 13,2 Vin, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54260EVM-597 — 2,5 A, 10,8 bis 13,2 Vin, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54260EVM-597 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 09.03.2010
Zertifikat TPS54260EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos