TPS54262EVM

TPS54262EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54262EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54262 Switch Mode Power Supply - Buck Regulator. The device offers configurability and can be setup to switch from 200KHz up to 2.2MHz.

Merkmale
  • 3.6 V to 48 V Operating Range, Withstands Output Monitor Transients up to 60 V
  • 2 A Maximum Load Current
  • 50 uA Typical Quiescent Current
  • 200 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • 0.8V +/- 1.5% Voltage Reference
  • High Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: -40C to 150C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Qualified for Automotive Applications
    • Automotive Telematics
    • Navigation Systems
    • In-Dash Instrumentation
    • Battery Powered Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    DC/DC-Wandler
    TPS54262-EP DC/DC-Abwärtswandler, Enhanced Plastic, 2 A, 60 V, mit niedrigem Ruhestrom, Spannungsüberwachung und TPS54262-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 60 V, 2 A, mit niedrigem Ruhestrom und Spa
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS54262EVM TPS54262EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS54262EVM 19.10.2009
    Zertifikat TPS54262EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos