TPS54291EVM-431

TPS54291EVM-431

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses the TPS54291 600kHz Dual Synchronous Buck Converter with integrated MOSETs.TPS54291EVM-431 is designed to use a regulated 12V (+10% /–20%) bus to produce two regulatedpower rails, 3.3V at 1.5A and 1.2V at 2.5A. TPS54291EVM-431 is designed to demonstrate the TPS54291 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54291 in a given application. The EVM can be modified to other output voltages by changing some ofthe components.

Merkmale
  • 12 V +10% /–20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 1.5A (3.3V) and 2.5A (1.2V) Steady State Current
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS54291)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of 1.1 square inches (0.86" × 1.28")
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Wandler
TPS54290 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 300 kHz, 1,5/2,5 A TPS54291 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 600 kHz, 1,5/2,5 A TPS54292 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 1,2 MHz, 1,5/2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13.10.2021
Zertifikat TPS54291EVM-431 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos