TPS54294EVM-057

TPS54294EVM-057

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54294EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54294 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Control
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed SW Frequency: 700kHz
  • Integrated High-Side and Low-Side FET
  • Wide Vin1 Input Range: 4.5V - 18V (CH1)
  • Wide Vin2 Input Range: 2.0V - 18V (CH2)
  • Fixed Soft Start
  • 2A / 2A Output Current
DC/DC-Wandler
TPS54294 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, zwei Ausgänge mit je 2 A, mit festem Softs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
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
* EVM User's guide TPS54294 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.10.2021
Zertifikat TPS54294EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos