TPS54295EVM-057

TPS54295EVM-057

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Control
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0V
  • Low-Side RDS(on) Loss-Less Current Sensing
  • Adjustable Soft Start
  • Non-Sinking Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads with Auto-Skip Function
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Limiting Control
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD Protections
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost PMOS Switch
DC/DC-Wandler
TPS54295 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, zwei Ausgänge mit je 2 A, mit einstellbare
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54295EVM-057 — Evaluierungsmodul für TPS54295 Synchron-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54295EVM-057 Evaluierungsmodul für TPS54295 Synchron-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS54295 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.10.2021
Zertifikat TPS54295EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos