TPS542A50EVM-059

TPS542A50EVM-059

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS542A50EVM-059-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht Benutzern die Evaluierung des TPS542A50. Der TPS542A50 ist ein externer synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz und nicht kompensiertem Synchron-Abwärtswandler mit integrierten MOSFETs. Es stellt eine feste Ausgangsspannung von 1 V bis zu einer Stromstärke von 15 A aus einem 12-V-Eingangsbus bereit.

Merkmale
  • Differenzielle Fernerfassung
  • I2C-Kommunikation
  • Kein externes Kompensationsnetzwerkdesign
  • Auswählbare Schaltfrequenz von 400 kHz bis 2,2 MHz
  • Synchronisation mit einem externen Taktsignal
DC/DC-Wandler
TPS542A50 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler mit 4 bis 18 V Eingangsspannung, Spannungsmodus, 15 A, mit I2C-Schn
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS542A50EVM-059 — 4-V to 18-V input, 15-A synchronous buck converter with differential remote sense and I2C

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS542A50EVM-059 — 4-V to 18-V input, 15-A synchronous buck converter with differential remote sense and I2C
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
* EVM User's guide TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos