TPS54302EVM-716

Evaluierungsmodul für TPS54302 synchronen Abwärtswandler

TPS54302EVM-716

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54302EVM-716 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des SWIFT™-Synchron-Abwärtswandlers TPS54302. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 8 V bis 28 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V um, die bis zu 3 A liefert. Der TPS54302 liefert sehr niedrigen Ruheversorgungsstrom (IQ) von 40 μA und ermöglicht kleine Designs durch die Integration der MOSFETs, die interne Kompensation und die Implementierung einer Strommodussteuerung, um die Anzahl externer Komponenten zu reduzieren. Eine Effizienz von 95,57 % wird durch die integrierten 85-mΩ/40-mΩ-MOSFETs, niedrigen Ruheversorgungsstrom und Pulse-Skipping bei geringen Lasten maximiert. Mit dem Aktivierungspin wird der Abschaltversorgungsstrom durch Wechsel in einen Abschaltmodus auf 2 μA reduziert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 bis 28 V
  • Extrem niedriger Ruheversorgungsstrom (IQ) von 40 μA
  • 95,57 % Wirkungsgrad (VIN = 12 V, IO = 1 A)
  • 0,6 V interne Spannungsreferenz
  • 2 µA Abschaltruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten mit Pulse-Skipping-Eco-Modus
  • Monotoner Anlauf in Ausgänge mit Vorspannungen
  • Synchrone 85-mΩ- und 40-mΩ-MOSFETs für 3 A Dauerausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS54302 EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54302EVM-716 — TPS54302 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54302EVM-716 TPS54302 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS54302EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos