TPS54308EVM-876

TPS54308EVM-876

Jetzt bestellen

Überblick

Der DC/DC-Wandler TPS54308 ist für die Bereitstellung von bis zu 3 A am Ausgang aus einer Eingangsspannungsquelle von 8 V bis 28 V ausgelegt. Um einen Abfall der Schaltfrequenz im Audiobereich zu vermeiden und hörbare Probleme bei geringer Last zu verursachen, arbeitet der TPS54308 im erzwungenen PWRM-Modus.

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS54308EVM-876 zeigt die kleinen Flächen auf der Leiterplatte, die mit dem TPS54308-Regler erreicht werden können. Die Schaltfrequenz ist intern auf einen Nennwert von 340 kHz eingestellt. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung in das TPS54308-Gehäuse integriert. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand der MOSFETs ermöglicht dem TPS54308 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei hohen Ausgangsströmen niedrig zu halten. Die Kompensationskomponenten sind in den integrierten Schaltkreis (IC) integriert. Ein externer Teiler ermöglicht die Einstellung der Ausgangsspannung. Darüber hinaus bietet der TPS54308 einen einstellbaren Eingang mit Unterspannungsschutz. Das absolute Maximum der Eingangsspannung beträgt 30 V für das TPS54308EVM-876.

Merkmale
  • Zwei 88-mΩ-/40-mΩ-MOSFETs für 3 A Dauerausgangsstrom
  • Interne Spannungsreferenz von 0,6 V
  • Erzwungener CCM-Betriebsmodus
  • Monotoner Anlauf in Ausgänge mit Vorspannungen
DC/DC-Wandler
TPS54308 4,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A-Ausgang, Synchron-350-kHz-FCCCM-Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54308EVM-876 TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 30.05.2017
Zertifikat TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos