TPS5430EVM-342

TPS5430EVM-342

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and output current range for the evaluation module.This EVM is designed to demonstrate using the TPS5430 regulator in an inverting buck-boost application and does not reflect the entire design range of input and output voltages that can be used with this part.The switching frequency is internally set at a nominal 500k Hz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5430 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET helps the TPS5430 to achieve high efficiencies and keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider permits an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5430 provides an enable input. The absolute maximum input voltage is 24 V.

DC/DC-Wandler
TPS5430 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 3 A, 500 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 13.06.2008
Zertifikat TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos