TPS54310EVM

TPS54310EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54310 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3V or 5V rail for high current DSPs, FPGA, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54310EVM User's Guide (sllu037) document for more information.

Merkmale
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90 % efficiency
  • 1 % regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC-Wandler
TPS54310 — Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
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
* EVM User's guide TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 28.02.2002
Zertifikat TPS54310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos