TPS54319EVM-626

TPS54319EVM-626

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.

Merkmale
  • Integrated 45mW MOSFETs
  • 0.827V Reference with 3% Accuracy over Temperature
  • 200KHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
  • Integrated Tracking Pin
  • Pin compatible with 3-A TPS54318
DC/DC-Wandler
TPS54319 Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54319EVM-626 — Evaluierungsmodul für TPS54319 Abwärts-DC/DC-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54319EVM-626 Evaluierungsmodul für TPS54319 Abwärts-DC/DC-Wandler
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
* EVM User's guide TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 19.05.2010
Zertifikat TPS54319EVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos