TPS5431EVM-173

TPS5431EVM-173

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS5431EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5431 SWIFT DC/DC converter and is designed with very few external components. The input voltage range of this module is 9.0 V to 21 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU157) for more information. The TPS5431 is ideal for a wide range of consumer electronics applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 23 V.

Merkmale
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Low Rds(on) for greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Test Procedure
Test Setup

DC/DC-Wandler
TPS5430 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 3 A, 500 kHz TPS5431 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 23 V Eingang, 3 A, 500 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5431EVM-173 — 9V to 21Vin, 3A Step Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5431EVM-173 — 9V to 21Vin, 3A Step Down Converter
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
* EVM User's guide TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS5431EVM-173 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos