TPS54325EVM

5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Wandler – Evaluierungsmodul

TPS54325EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54325EVM (evaluation module) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54428 synchronous step-down converter. The EVM operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 3-A load. The main control loop of TPS54325 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation. This solution also provides flexibility with adjsutable soft start feature and ingrated power good function.

Merkmale
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
DC/DC-Wandler
TPS54325 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A TPS54325-Q1 Synchroner Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 4,5 bis 18 V, 3 A, mit DCAP2-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54325EVM — 5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54325EVM 5 V bis 17 V-Eingang, 3 A, Wandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54325 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS54325EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos