TPS54328EVM-686

TPS54328EVM-686

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54328EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54328 synchronous step-down converter. The TPS54328EVM-686 operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 3-A load. The main control loop of TPS54328 uses D-CAP2™ control mode, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

Merkmale
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated FETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 700-kHz switching frequency operation
  • Eco-mode: highly efficient in light load conditions
DC/DC-Wandler
TPS54328 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54328EVM-686 — Evaluierungsmodul für TPS54328 3-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54328EVM-686 Evaluierungsmodul für TPS54328 3-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode
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
* EVM User's guide TPS54328 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS54328EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos